Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

260201
Codul modelului: NZM2/3-XKAV

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Toggle lever locking device, NZM2/3

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
260201
EAN
4015082602017
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
95 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
0.146 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL489
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
CE marking
IEC60947
Model Code
NZM2/3-XKAV

Programul de livrare

Features
Lockable
Fitted with:
Padlock
Extension shaft
Frame
NZM2
Suitable for
Switch disconnector
Power circuit breaker
Type
Toggle lever interlock device
Used with
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Technical data - mechanical

Color
Other
Degree of protection / NEMA enclosure type
Other

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.