Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

260211
NZM3-XAB

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Spacer, size 3

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
260211
EAN
4015082602116
Product Length/Depth
17.5 mm
Product Height
43 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
0.116 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
UL listed
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
IEC60947
Model Code
NZM3-XAB

Programul de livrare

Frame
NZM3/4
Type
Spacers
Used with
N(S)4(-4)
PN3(-4)
N(S)3(-4)
NZM3(-4)
NZM4(-4)

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Technical data - mechanical

Material
Plastic
Material quality
Polyamide (PA)
Surface protection
Other

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.