Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

262

Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer, Rigid/IMC conduit, End 1: 1-1/2" NPT, End 2: 3/4" NPT, Steel

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer
Catalog Number
262
UPC
784564102621
Product Length/Depth
3.96 in
Product Height
1.73 in
Product Width
3.24 in
Product Weight
0.4 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
End 1 Size
1-1/2"
End 1 Type
NPT
End 2 Size
3/4"
End 2 Type
NPT

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.