Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

262218
+NZM2-160-XKCO

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Box terminal, 3p, top to 160A

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
262218
EAN
4015082622183
Product Length/Depth
103 mm
Product Height
184 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.077 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Model Code
+NZM2-160-XKCO

Informații suplimentare

Model
Other

Programul de livrare

Amperage Rating
≦ 160 A
Frame
NZM2
Number of poles
Three-pole
Suitable for
Three-pole
Copper cable
Type
Box terminal
Used with
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Technical data - electrical

Amperage Rating
≦ 160 A

Technical data - mechanical

Mounting position
Fitted above

Technical data - mechanical - terminals

Terminal capacity (copper strip)
2 segments of 9 mm x 0.8 mm - 10 segments of 16 mm x 0.8 mm or 8 segments of 15.5 mm x 0.8 mm (2x)
Terminal capacity (stranded cable)
4 mm² - 70 mm² (2x)
12 - 350 AWG/kcmil (1x)
Up to 95 mm² can be connected depending on the cable manufacturer.
10 mm² - 185 mm² (1x)

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.