Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

263901
Codul modelului: Z-SIL/20/1

Eaton Fuse switch disconnector, with visual trip indication, Single-pole, 32 A, 230 V, 5 x 31.5

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263901
EAN
4015082639013
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
74 mm
Product Width
17.8 mm
Product Weight
0.078 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-SIL/20/1

Specificaţii produs

Rated uninterrupted current (Iu)
32 A
Conditioned rated short-circuit current Iq
10 kA
Number of poles
Single-pole
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Actuator position
Front side
Actuator type
Other
Suitable for
Floor mounting
Front mounting
Rated conditional short-circuit current (Iq)
10 kA
Suitable for fuses
Shape C1-C3
Cable entry type
Other
Degree of protection (front side)
IP20
Power rating at AC-23, 400 V
0 kW
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
230 V

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.