Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

264243
RA-C1-DF

Eaton Moeller® series Rapid Link Entry, flat cable, for enclosures

Specificații generale

Product Name
Eaton Rapid Link Pass-through flat cable
Catalog Number
264243
EAN
4015082642433
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
20 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.033 kg
Compliances
CE
Model Code
RA-C1-DF

Climatic environmental conditions

Operating temperature - max
55 °C
Operating temperature - min
-10 °C

Features & functions

Color
Black
Features
Watertight
Halogen free
Functions
For bushing for flat cable in distributor module or control cabinet
Material
Plastic

General information

Degree of protection
IP65
Model
Other
Product category
Power supply

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.