Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

264937
Z-EK/25/QL

Eaton Distribution board accessory, Extension terminal, long, cross

Specificații generale

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
264937
EAN
4015082649371
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
17 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.013 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-EK/25/QL

Specificaţii produs

Width clamp
17.5 mm
Conductor cross section - max
25 mm²
Rated operational current (Ie) - max
80 A
Suitable for
Other
Round conductor connection
Rated operational current
80 A

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.