Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

265646
CBTZ-00/01

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Battery, type 1-3V, CR2430

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series xComfort wireless switch battery
Catalog Number
265646
EAN
4015082656461
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
15 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
3 g
Compliances
RoHS conform
Model Code
CBTZ-00/01

Informații suplimentare

Indication (IEC)
CR 2430
Indication (non-IEC)
None

Programul de livrare

Model
Lithium
Type
Accessory

Technical data - electrical

Capacity (mAh)
290 mAh
Nominal voltage - max
3 V

Technical data - mechanical

Number of cells
1
Size indication
Button cell

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.