Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

266676
NZM1/2-XZB

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Additional plate

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
266676
EAN
4015082666767
Product Length/Depth
145 mm
Product Height
3 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.176 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Model Code
NZM1/2-XZB

Programul de livrare

Features
For fitting to the mounting bracket when using N conductor or PE conductor terminals K25, K50, K95 or K150
Frame
NZM1/2
Special features
  • Additional terminal arrangement for sidewall drive with mounting bracket
  • For fitting to the mounting bracket when using N conductor or PE conductor terminals K50/1, K95/... or K150/...
Suitable for
Switch disconnector
Power circuit breaker
Type
  • Accessory
  • Additional plate
Used with
NZM1-4
PN1
PN2-4
NZM1
NZM1-NA
NZM2
NZM2-4
NS1
N2
N1-4
N2-4
NZM2-NA
PN1-4
N1
NS2
PN2

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Color
Black
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
Other
Special features
  • Additional terminal arrangement for sidewall drive with mounting bracket
  • For fitting to the mounting bracket when using N conductor or PE conductor terminals K50/1, K95/... or K150/...

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

mCAD model

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.