Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

266730
NZM1-XKA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Tunnel terminal, 3p, 1 switch side, size 1

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266730
EAN
4015082667306
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
27 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.34 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
CSA (Class No. 1437-01)
CE marking
IEC60947
UL listed
UL489
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
Model Code
NZM1-XKA

Informații suplimentare

Model
Other

Programul de livrare

Amperage Rating
≦ 160 A
Frame
NZM1
Number of poles
Three-pole
Suitable for
Copper cable
Three-pole
Type
  • Accessory
  • Tunnel terminal
Used with
NZM1, PN1, N(S)1

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Technical data - electrical

Amperage Rating
≦ 160 A

Technical data - mechanical - terminals

Terminal capacity (stranded cable)
6 - 3/0 AWG/kcmil (1x)
16 mm² - 95 mm² (1x)

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.