Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

266749
NZM1-4-XIPA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Protection against contact with a finger, IP2X, 4p, size 1, A

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266749
EAN
4015082667498
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
30 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.032 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
NZM1-4-XIPA

Informații suplimentare

Phase separator type
Other

Programul de livrare

Frame
NZM1
Number of poles
Four-pole
Type
IP2X protection against contact with finger
Used with
Cover NZM1-XKSA or NZM1 or NZM1...(C)NA und N(S)1...NA
NZM1(-4), PN1(-4), N1(-4)

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
IP2X (protection against contact with a finger)

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.