Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

266763
Codul modelului: +NZM2-XKRO

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection, on rear, top 3p

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266763
EAN
4015082667634
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
75 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.298 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
+NZM2-XKRO

Delivery program

Type
Terminal
Number of poles
Three-pole
Amperage Rating
300 A (Cu), 250 A (Al)
Frame
NZM2
Suitable for
Aluminum cable lug
Three-pole
Copper cable lugs
Used with
NZM2, PN2, N2

Technical Data - Electrical

Amperage Rating
300 A (Cu), 250 A (Al)

Technical Data - Mechanical

Mounting position
Fitted above

Technical Data - Mechanical - Terminals

Terminal capacity (stranded cable)
10 mm² - 50 mm² (2x)
10 mm² - 50 mm² (1x)
4 mm² - 70 mm² (2x)
10 mm² - 185 mm² (1x)
Terminal capacity (copper busbar)
Min. 16 mm x 5 mm
Max. 24 mm x 8 mm
Terminal capacity (copper strip)
2 segments of 16 mm x 0.8 mm - 6 segments of 24 mm x 0.5 mm

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Model
Other

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.