Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

266777
NZM2-XIPA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Protection against contact with a finger, IP2X, 3p, size 2, A

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266777
EAN
4015082667771
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
35 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
0.035 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Model Code
NZM2-XIPA

Informații suplimentare

Phase separator type
Other

Programul de livrare

Frame
NZM2
Number of poles
Three-pole
Type
  • Accessory
  • Terminal
  • IP2X protection against contact with finger
Used with
NZM2, PN2, N(S)2
Cover NZM2-XKSA or NZM2 or NZM2...(C)NA und N(S)2...NA

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
IP2X (protection against contact with a finger)

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.