Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

266783
NZM3-4-XKC

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Box terminal, 4p, up to 630A, size 3

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266783
EAN
4015082667832
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
60 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.539 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
IEC 60947
EN 60947
Model Code
NZM3-4-XKC

Informații suplimentare

Model
Other

Programul de livrare

Amperage Rating
≦ 630 A
Frame
NZM3
Number of poles
Four-pole
Suitable for
Copper cable
Four-pole
Type
  • Accessory
  • Box terminal
Used with
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Technical data - electrical

Amperage Rating
≦ 630 A

Technical data - mechanical - terminals

Terminal capacity (copper strip)
630 A: 10 segments of 24 mm x 1 mm + 5 segments of 24 mm x 1 mm or 8 segments of 24 mm x 1 mm (2x)
Max. 500 A: 6 segments of 16 mm x 0.8 mm - 10 segments of 24 mm x 1 mm or 11 segments of 21 mm x 1 mm
Terminal capacity (stranded cable)
2 - 500 AWG/kcmil (1x)
16 mm² - 120 mm² (2x)
35 mm² - 240 mm² (1x)

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.