Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

266790
+NZM3-XKRO

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection, on rear, top 3p, size 3

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266790
EAN
4015082667900
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
45 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.832 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Model Code
+NZM3-XKRO

Informații suplimentare

Model
Other

Programul de livrare

Amperage Rating
630 A (Cu), 500 A (Al)
Frame
NZM3
Number of poles
Three-pole
Suitable for
Aluminum cable lug
Three-pole
Copper cable lugs
Type
Terminal
Used with
NZM3, PN3, N3

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Technical data - electrical

Amperage Rating
630 A (Cu), 500 A (Al)

Technical data - mechanical

Mounting position
Fitted above

Technical data - mechanical - terminals

Terminal capacity (copper busbar)
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
Min. 20 mm x 5 mm
Terminal capacity (copper strip)
6 segments of 16 mm x 0.8 mm - 10 segments of 32 mm x 1 mm + 5 segments of 32 mm x 1 mm
Terminal capacity (stranded cable)
16 mm² - 240 mm² (1x)
16 mm² - 240 mm² (2x)

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.