Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

266795
Codul modelului: NZM3-4-XKR

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection, on rear, 4p, 1 page, size 3

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266795
EAN
4015082667955
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
45 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
1.439 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
NZM3-4-XKR

Delivery program

Type
Terminal
Number of poles
Four-pole
Amperage Rating
630 A (Cu), 500 A (Al)
Frame
NZM3
Suitable for
Copper cable lugs
Aluminum cable lug
Four-pole
Used with
NZM3-4, PN3-4, N3-4

Technical Data - Electrical

Amperage Rating
630 A (Cu), 500 A (Al)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Terminal capacity (stranded cable)
16 mm² - 240 mm² (2x)
16 mm² - 240 mm² (1x)
Terminal capacity (copper busbar)
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
Min. 20 mm x 5 mm
Terminal capacity (copper strip)
6 segments of 16 mm x 0.8 mm - 10 segments of 32 mm x 1 mm + 5 segments of 32 mm x 1 mm

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Model
Other

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.