Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

266876
Z-SD230-BS

Eaton Distribution board accessory, Schuko socket, 10/16A, 250V AC, with integrated increased protection against accidental contact

Specificații generale

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
266876
EAN
4015082668761
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
65 mm
Product Width
44 mm
Product Weight
0.127 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-SD230-BS

Specificaţii produs

Degree of protection
IP20
Fitted with:
Enhanced contact protection
Built-in depth
60 mm
Number of active pins (flat)
0
Number of active pins (round)
2
Rated operational voltage (Ue) - max
250 V
Width in number of modular spacings
2.5
Amperage rating
16 A
Model
Earthing pin
Voltage type
AC
Number of socket outlets
1

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.