Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

2671

Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector, Zinc die cast, 2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector
Catalog Number
2671
UPC
784564126719
Product Length/Depth
5.22 in
Product Height
1.37 in
Product Width
2.61 in
Product Weight
0.4 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Trade size
2"
Style
Clamp

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.