Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

2717AF

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27S toggle switch, 15A, Copper-free aluminum, Flush mount, Single-pole, Two single-pole switches, 277 Vac

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27S toggle switch
Catalog Number
2717AF
UPC
662276381629
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.8 lb

Specificaţii produs

Type
Two single-pole switches
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
15A
Material
Copper-free aluminum
Mounting style
Flush
Number of poles
Single-pole
Voltage rating
277 Vac

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Specifications and datasheets

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.