Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

272525
ZFS61/62-NZM7

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. External warning plate, german/English

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
272525
EAN
4015082725259
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
27 mm
Product Width
64 mm
Product Weight
0.005 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
EN Listed
IEC Rated
Model Code
ZFS61/62-NZM7

Informații suplimentare

Model
Other

Programul de livrare

Features
Waterproof
Fitted with:
Alert/Information text
Mounting material
Frame
NZM1/2/3/4
Type
Accessory. External warning plate
Used with
N3-4
NS2
NZM1-NA
NZM2-4
PN2
PN3-4
N1
N1-4
N2-4
NS1
NS3
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM4-4
NZM4(-4), N(S)4(-4)
N2
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3
N4-4
NS4
NZM1
PN2-4
N3
NZM3-NA
PN3
N4
NZM1-4
NZM2
NZM2-NA
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4
PN1
NZM3-4
NZM4-NA
PN1-4

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Color
Silver
Inscription
“Main switch – open in 0 position” - german/english
Material
Plastic
Material quality
Other
Mounting Method
Other
Thickness of warning label
5 mm

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.