Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

276294
Z-PU/OO

Eaton Distribution board accessory, Pushbutton, 250 V, 16A, 2 N/C, 1HP

Specificații generale

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
276294
EAN
4015082762940
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
70 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.07 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-PU/OO

Specificaţii produs

Actuator color
Red
Color calotte
Other
Lamp socket
Other
Built-in depth
60 mm
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
2
Number of contacts (normally open contacts)
0
Voltage type
AC
Lamp type
LED
Degree of protection
IP40
Switching current
16 A
Switching voltage
250 V
Width in number of modular spacings
1

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.