Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

276421

Eaton seriile Moeller® DILA Modul cu contacte auxiliare , 2 poli, Ith= 16 A, 1 ND, 1 NÎ, Fixare frontală, Borne cu șurub, DILA, DILM7 - DILM38

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller® DILA Accesoriu: Modul cu contacte auxiliare
Cod de catalog
276421
EAN
4015082764210
UPC
782116354566
Lungime/adâncime produs
45 mm
Înălțimea produsului
38 mm
Lățimea produsului
36 mm
Greutatea produsului
0.039 kg
Certificare(ări)
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA
UL
UL 508
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
Codul modelului
DILA-XHI11

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
60 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatură ambiantă de funcționare (în incintă) - max.
40 °C
Temperatură ambiantă de funcționare (în incintă) - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
-40 °C
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78

Contacte

Număr cod
42 în combinație cu DILA(C)-31
33 în combinație cu DILA(C)-22
51E în combinație cu DILA(C)-40
Fiabilitatea circuitului de comandă
λ < 5 x 1/10⁷ (1 defect la 2.000.000 operațiuni pentru Uₑ = 24 V c.c., Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Număr de contacte (contacte de comutare)
0
Număr de contacte (contacte normal închise)
1
Număr de contacte (contacte normal deschise)
1

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0.16 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
4 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Valoare nominală electrică

Curent termic convențional Ith la 60 °C (3 poli, deschis)
16 A
Tensiune de izolație nominală (Ui)
690 V
Curent nominal de funcționare (Ie)
6 A la 110 V, curent continuu, L/R ≤ 15 ms (cu 3 contacte în serie)
1 A la 60 V, curent continuu, L/R ≤ 50 ms (cu 3 contacte în serie)
10 A la 60 V, curent continuu, L/R ≤ 15 ms (cu 2 contacte în serie)
0,5 A la 110 V, curent continuu, L/R ≤50 ms (cu 3 contacte în serie)
3 A la 110 V, curent continuu, L/R ≤ 15 ms (cu 1 contact în serie)
5 A la 220 V, curent continuu, L/R ≤ 15 ms (cu 3 contacte în serie)
6 A la 60 V, curent continuu , L/R ≤ 15 ms (cu 1 contact în serie)
1 A la 220 V, curent continuu, L/R ≤ 15 ms (cu 1 contact în serie)
2,5 A la 24 V, curent continuu, L/R ≤ 50ms (cu 3 contacte în serie)
10 A la 24 V, curent continuu, L/R ≤ 15 ms (cu 1 contact în serie)
0,25 A la 220 V, curent continuu, L/R ≤ 50 ms (cu 3 contacte în serie)
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 500 V
1.5 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 110 V
0.5 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 24 V
2.5 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 60 V
1 A
Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.a. - max.
500 V
Izolare sigură
400 V curent alternativ, între contactele auxiliare, conform EN 61140
400 V curent alternativ, între bobină și contactele auxiliare, conform EN 61140
Clasă de protecție la scurtcircuit
Max. siguranță, 10 A gG/gL, fără sudură, Contacte auxiliare
Clasă de protecție la scurtcircuit fără sudare
10 A gG/gL, 500 V, Max. Siguranțe, contacte
Capacitate de comutare (contacte auxiliare, uz general)
10 A, 600 V c.a., (UL/CSA)
1 A, 250 V c.c. (UL/CSA)
Capacitate de comutare (contacte auxiliare, regim pilot)
A600, operat în curent alternativ (UL/CSA)
P300, operat în curent continuu (UL/CSA)

Features & functions

Tip conexiune electrică
Conexiune cu șurub
Caracteristici
Contacte opuse interblocate în cadrul unui modul cu contacte auxiliare (în conformitate cu IEC 60947-5-1 Anexa L)
Prevăzut cu:
Elemente de comutare conform EN 50005
Contacte opuse interblocate
Funcții
Pentru aplicațiile standard
Număr de poli
Doi poli

Informații generale

Conectare
Borne cu șurub
Grad de protecție
IP20
Durata de viață electrică
1.300.000 Operațiuni (la 230 V, AC-15, 3 A)
Durata de serviciu, mecanic
10.000.000 Operațiuni (operat în curent alternativ)
10.000.000 operații (operat în curent continuu)
Model
Montare în partea de sus
Metodă de montare
Închidere frontală
Frecvență de funcționare
9000 operațiuni/h
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*3
Protecție
Protejat împotriva atingerii cu degetul și dosul mâinii, Protecție împotriva contactelor directe, atunci când sunt acționate din față (EN 50274)
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
6000 V curent alternativ
Rezistență la șoc
5 g, contact auxiliar NÎ, unitate de bază cu modul cu contacte auxiliare, mecanic, în conformitate cu IEC/EN 60068-2-27, șoc semi-sinusoidal 10 ms
7g, contact auxiliar ND, unitate de bază cu modul cu contacte auxiliare, Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27, șoc semi-sinusoidal 10 ms
Tip
Contact auxiliar cu montaj frontal

Secțiuni de racordare

Dimensiune șurub
Bornă cu șurub, M3,5
Dimensiune șurubelniță
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Bornă cu șurub, Șurubelniță standard
2, Bornă cu șurub, Șurubelniță pozidriv
Capacitate bornă (flexibilă cu manșon)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Borne cu șurub
1 x (0,75 - 2,5) mm², Borne cu șurub
Capacitate bornă (solidă)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Borne cu șurub
2 x (0,75 - 2,5) mm², Borne cu șurub
Capacitate bornă (solidă/multifilară AWG)
248-14
Cuplu de strângere
1,2 Nm, Borne cu șurub

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.