Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

283083
BFZ-OTT-6/144

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Surface mounted steel sheet door white, transparent, for 24MU per row, 6 rows

Specificații generale

Product Name
Eaton xComfort BF Door Accessory
Catalog Number
283083
EAN
4015082830830
Product Length/Depth
1015 mm
Product Height
30 mm
Product Width
550 mm
Product Weight
3.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-OTT-6/144

Specificaţii produs

Used with
Doors, sheet steel, transparent
BF flat distribution board
Accessory consideration
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Features
Version as glazed door
EMC-version
Accessory/spare part type
BF
Surface finishing
Powder coating
Color
White
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Material
Steel
Model
Partial door
Functions
Additional equipment

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.