Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

284232
XSFB0406

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Basic frame, for WxD=425x600mm, gray

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
284232
EAN
4015082842321
Product Length/Depth
435 mm
Product Height
245 mm
Product Width
580 mm
Product Weight
12 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSFB0406

Informații suplimentare

Features
Connectable
EMC-version
Mounting plate depth-adjustable
RAL-number
7035

Programul de livrare

Color
Gray
Model
Base stabilization profile

Technical data - mechanical

Impact strength
IK10
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului