Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

284239
XSFB0808

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Basic frame, for WxD=800x800mm, gray

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
284239
EAN
4015082842390
Product Length/Depth
810 mm
Product Height
250 mm
Product Width
785 mm
Product Weight
19.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSFB0808

Informații suplimentare

Features
EMC-version
Mounting plate depth-adjustable
Connectable
RAL-number
7035

Programul de livrare

Color
Gray
Model
Base stabilization profile

Technical data - mechanical

Impact strength
IK10
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului