Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

284243
XSFB1206

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Basic frame, for WxD=1200x600mm, gray

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
284243
EAN
4015082842437
Product Length/Depth
1220 mm
Product Height
245 mm
Product Width
580 mm
Product Weight
21.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSFB1206

Informații suplimentare

Features
Connectable
Mounting plate depth-adjustable
EMC-version
RAL-number
7035

Programul de livrare

Color
Gray
Model
Base stabilization profile

Technical data - mechanical

Impact strength
IK10
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului