Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

284253
XSMFIB0606

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Mounting kit, section, circuit breaker to 1600A, Form 2, main busbar rear, D=600mm

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
284253
EAN
4015082842536
Product Length/Depth
1960 mm
Product Height
70 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
10 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSMFIB0606

Informații suplimentare

RAL-number
0

Programul de livrare

Color
Stainless steel
Model
Other

Technical data - mechanical

Material
Metal
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm

Exportați specificațiile produsului