Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

284297
XSPBM1008-1

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, split, IP30, for WxD=1000x800mm, grey, 1

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
284297
EAN
4015082842970
Product Length/Depth
900 mm
Product Height
30 mm
Product Width
700 mm
Product Weight
8.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSPBM1008-1

Informații suplimentare

RAL-number
7035
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului