Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

284355
XSWC2004

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Rear wall, closed, IP55, for HxW=2000 W=425mm, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
284355
EAN
4015082843557
Product Length/Depth
1950 mm
Product Height
25 mm
Product Width
345 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSWC2004

Informații suplimentare

RAL-number
7035
Suitable for
Rear panel use

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului