Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

284909
Codul modelului: ZP-A63/3N

ZP-A63/3N. Off switch, 3pole+N, 63A

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
284909
EAN
4015082849092
Product Length/Depth
83 mm
Product Height
75 mm
Product Width
70.8 mm
Product Weight
0.38 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ZP-A63/3N

Specificaţii produs

Degree of protection
IP40
Imprint/indication
Symbol "arrows"
Lamp socket
Other
Built-in depth
60 mm
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
3
Amperage rating
63 A
Color calotte
Other
Switch type
Off switch
Rated short-time withstand current (Icw)
3 kA
Voltage type
AC
Lamp type
Other
Number of contacts (normally open contacts)
3
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V
Voltage rating - min
230 V
Width in number of modular spacings
4
Number of poles
Four-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.