Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

285231
BFZ-UTT-DR-6/144

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Flush mounted steel sheet door white, transparent with Profi Line handle for 24MU per row, 6 rows

Specificații generale

Product Name
Eaton xComfort BF Door Accessory
Catalog Number
285231
EAN
4015082852313
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
1175 mm
Product Width
550 mm
Product Weight
3.33 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-UTT-DR-6/144

Specificaţii produs

Used with
Doors, sheet steel, transparent, with rotary lock
Accessory consideration
BF flat distribution board
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Features
Version as glazed door
EMC-version
Accessory/spare part type
BF
Surface finishing
Powder coating
Color
White
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Material
Steel
Model
Partial door
Functions
Additional equipment

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.