Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

285288
Codul modelului: XQ18LT-*-*

Eaton Moeller® series RMQ16 Button plate, non-standard inscription

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Button plate
Catalog Number
285288
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
XQ18LT-*-*

Specificaţii produs

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Construction type
Flat
Fitted with:
Customized inscription using the Label Editor
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
0 mm
Program diameter
16 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Other
Shape
Square
Language
Other
Inscription
Other
Imprint
Other
Imprint ISO symbols
Other
Suitable for
Illuminated push buttons

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.