Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

285602
PFR-W-105

Eaton Moeller series NZM Current transformer for earth-leakage circuit-breaker, inner diameter 105mm

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM Current transformer
Catalog Number
285602
EAN
4015082856021
Product Length/Depth
190 mm
Product Height
45 mm
Product Width
172 mm
Product Weight
0.402 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC
Model Code
PFR-W-105

Programul de livrare

Frame
NZM1/2/3/4
Special features
  • In combination with PFR residual current relay
  • not UL/CSA approved
Type
  • Accessory
  • Earth-fault releases, transformer
  • Voltage release

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Technical data - electrical

Power on-delay time - min
0 ms
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V
Voltage rating
690 V AC 50/60 Hz
Voltage rating of relay contact
690 V (50/60 Hz)

Technical data - mechanical

Mounting Method
Incl. fixing clip for DIN-rail mounting
Special features
  • In combination with PFR residual current relay
  • not UL/CSA approved
Transformer opening diameter
105 mm

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.