Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

285609
N4-XAS12-1000

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. N4/N12 adapter set 800A/1000A

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
285609
EAN
4015082856090
Product Length/Depth
475 mm
Product Height
186.5 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
1.903 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
N4-XAS12-1000

Programul de livrare

Amperage Rating
≦ 1000 A
Frame
NZM4
Number of poles
Three-pole
Suitable for
Three-pole
Type
Connection adapter set
Used with
N4

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Technical data - electrical

Amperage Rating
≦ 1000 A

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.