Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

286002
PFR-WMA-70

Eaton Moeller series NZM Magnetic shielding for transformers 70

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM Magnetic shielding
Catalog Number
286002
EAN
4015082860028
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
75 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
0.825 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC
Model Code
PFR-WMA-70

Programul de livrare

Frame
NZM1/2/3/4
Type
Earth-fault releases, transformer
Used with
PFR-W-70

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Technical data - electrical

Power on-delay time - min
0 ms
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.