Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

286006
PFR-WC

Eaton Moeller series NZM Fixing clip for transformer

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM Fixing clip
Catalog Number
286006
EAN
4015082860066
Product Length/Depth
57 mm
Product Height
135 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.009 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC
Model Code
PFR-WC

Programul de livrare

Frame
NZM1/2/3/4
Special features
For the DIN rail mounting of the PFR-W... current transformers of all sizes
Type
Earth-fault releases, transformer

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Technical data - electrical

Power on-delay time - min
0 ms
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Technical data - mechanical

Mounting Method
DIN top-hat rail mounting
Special features
For the DIN rail mounting of the PFR-W... current transformers of all sizes

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.