Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

288948
PAINT-RAL9016

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Flask with brush applicator, RAL9016

Specificații generale

Product Name
Eaton xEffect xVtl other accessory
Catalog Number
288948
EAN
4015082889487
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
150 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.035 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
PAINT-RAL9016

Specificaţii produs

Special features
Brush bottle
Type
Accessory panel building\nGeneral switchboard accessory
RAL-number
9016
Volume
10 ml
Color
White
Traffic white (RAL 9016)
Accessory/spare part type
Paint finish
Touch-up paint
Functions
For repairing paint damage

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.