Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

289950
XAP0101AF

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Plinth, HxW=100x75mm, gray

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
289950
EAN
4015082899509
Product Length/Depth
320 mm
Product Height
70 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
0.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XAP0101AF

Informații suplimentare

RAL-number
7035

Programul de livrare

Color
Gray
Model
Base complete

Technical data - mechanical

Impact strength
IK10
Load capacity - max
1500 kg
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
43 mm
Suitable for enclosure building width
75 mm

Exportați specificațiile produsului