Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

291

Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer, Rigid/IMC conduit, End 1: 3-1/2" NPT, End 2: 2" NPT, Iron

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer
Catalog Number
291
UPC
784564102911
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
1.5 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
2.55 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Iron
Conduit type
Rigid/IMC
End 1 Size
3-1/2"
End 1 Type
NPT
End 2 Size
2"
End 2 Type
NPT

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.