Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

2.75VFRHA6R

Eaton Bussmann series medium voltage motor fuse, 170 A, 2.75 kV, 6 R, 525 A minimum breaking current, 60 kA, 276 mm x 76 mm, with striker, IEEE

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage motor fuse
Catalog Number
2.75VFRHA6R
EAN
5027590036382
UPC
051712588997
Product Length/Depth
3 in
Product Height
5.6 in
Product Width
3 in
Product Weight
5.5 lb
Certifications
IEEE Certified

Clemă de siguranță fuzibilă compatibilă

Used with
A3354730 Nickel-plated copper fuse clip

Date electrice

Amperage Rating
170 A
Breaking capacity
60 kA
Class
Class back-up
Rated frequency - min
60 Hz
Voltage rating
2.75 kV

Specificaţii produse

Application
Motor protection
Fuse indicator
With Striker
Fuse size
76 x 276 mm
Standard
IEEE

Exportați specificațiile produsului