Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

2H07C

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 2A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 14 x 85 mm, CSA

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
2H07C
EAN
5027590472623
UPC
051712589000
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
30 mm
Product Width
138 mm
Product Weight
17.75 g
Compliances
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
2 A
Breaking capacity
200 kA
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC/DC

Product specifications

Application
Cable protection
Connection
Bolt-on

Exportați specificațiile produsului