Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

300089
01.E 70.10VG.16.S.P.-

Eaton 01.E Return line Filter Element, 01.E 70.10VG.16.S.P.-, 10 VG, Glass fiber fleece (VG), 232 psi (16 Bar), Size:70

Specificații generale

Product Name
Eaton 01.E Return line Filter Element
Catalog Number
300089
Product Length/Depth
166 mm
Product Weight
0.22 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO16889
ISO2942
ISO3968
ISO2941
ISO3723
ISO3724
ISO2943
Model Code
01.E 70.10VG.16.S.P.-

Specificaţii produs

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
70
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Exportați specificațiile produsului