Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

300232
01.E 360.10VG.HR.E.P.-

Eaton 01.E Pressure Filter Element, 01.E 360.10VG.HR.E.P.-, 10 VG Glass fiber fleece (VG), 2320 psi (160 Bar), Size:360

Specificații generale

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
300232
Product Length/Depth
310 mm
Product Weight
0.94 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3968
ISO2942
ISO2941
ISO3724
ISO16889
ISO3723
ISO2943
Model Code
01.E 360.10VG.HR.E.P.-

Specificaţii produs

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
360
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
2320 psi (160 Bar)

Exportați specificațiile produsului