Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

301042
04.PI 3205.10VG.HR.E.O

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element, 04.PI 3205.10VG.HR.E.O, 10 VG, Glass fiber fleece (VG), 2320 psi (160 Bar), Size:3205

Specificații generale

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
301042
Product Length/Depth
110 mm
Product Weight
0.202 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO16889
ISO2941
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO2942
ISO2943
Model Code
04.PI 3205.10VG.HR.E.O

Specificaţii produs

Filter element type
Exchange filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Nominal size
3205
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
2320 psi (160 Bar)

Exportați specificațiile produsului