Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

301050
Codul modelului: 04.PI4211.25VG.HR.E.O

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Elements, 04.PI 4211.25VG.HR.E.O, 25 VG, Glass fiber fleece, 2320 psi (160 Bar), Size: 4211

General specifications

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
301050
Product Length/Depth
249 mm
Product Weight
0.46 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
04.PI4211.25VG.HR.E.O

Specificaţii produs

Filter fineness
25 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Nominal size
4211
Delta P resistance
2320 psi (160 Bar)

Exportați specificațiile produsului