Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

302DC

Eaton Crouse-Hinds series offset conduit nipple, Rigid/IMC, Zinc die cast, 1"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series offset conduit nipple
Catalog Number
302DC
UPC
784564133021
Product Length/Depth
3.33 in
Product Height
0.936 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
0.49 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.