Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

303753
Codul modelului: +IZM-M110DC-1

+IZM-M110DC-1. Motor operator, 110 - 125 V DC

General specifications

Product Name
Eaton IZM32/IN32 motor operator
Catalog Number
303753
EAN
9010238192676
Product Length/Depth
190.5 mm
Product Height
165.1 mm
Product Width
177.8 mm
Product Weight
3.159 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
+IZM-M110DC-1

Specificaţii produs

Used with
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Control voltage operating range
110 - 125 V DC
Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.