Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

303755
Codul modelului: 01.E425.3VG.16.S.P.-

Eaton 01.E Return line Filter Elements, 01.E 425.3VG.16.S.P, 3VG, Glass fiber fleece (VG), 232 psi (16 Bar), Size: 425

Specificații generale

Product Name
Eaton 01.E Return line Filter Element
Catalog Number
303755
Product Length/Depth
305 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.E425.3VG.16.S.P.-

Specificaţii produs

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
3 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
425
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Exportați specificațiile produsului