Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

303756

IZM-M60DC-1. Motor operator, 60 V DC

Specificații generale

Product Name
Eaton IZM32/IN32 motor operator
Catalog Number
303756
EAN
9010238192690
Product Length/Depth
190.5 mm
Product Height
165.1 mm
Product Width
177.8 mm
Product Weight
3.059 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZM-M60DC-1

Specificaţii produs

Used with
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Control voltage operating range
60 V DC
Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.