Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

304445
CWIZ-02/c3

CWIZ-02/c3. Rocker 2-f, matt, silver, 4-scenes A

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
304445
EAN
9010238199385
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
7 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
0.007 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CWIZ-02/c3

Informații suplimentare

Features
Halogen free
Imprint/indication
Various symbols
RAL-number (Akin)
7001
Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Utilization
Switch/push button

Programul de livrare

Bus system product type
Rocker
Color
Silver
Model
Two-part rocker

Technical data - mechanical

Fastening type
Engage (snap)
Material
Plastic
Material quality
Thermoplastic
Number of gangs (rocker)
2
Surface finishing
Matt
Surface protection
Lacquered
Degree of protection
IK00
IP20

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.